Twisterband - 在極小空間內旋轉運動

輕巧、模組化、具成本效益、可扭轉高達 7,000°*

尺寸概述

扭扭帶尺寸總覽
扭扭帶尺寸總覽

計算:帶狀鏈節的數量取決於旋轉角度

  • 範例:XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • 結果:XX ≈ 6 個頻段
  • 範例:XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • 結果:XX ≈ 6 波段
  • 範例:XX ≈ 720° / 180 + 2
  • 結果:XX ≈ 6 段
  • 範例:XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • 結果:XX ≈ 13 波段

安裝指南

應用實例

測試實驗室

扭扭帶的特殊規格

twisterband拖鏈
twisterband拖鏈
twisterband拖鏈
twisterband拖鏈
twisterband拖鏈
twisterband拖鏈
twisterband HD

twisterband HD

  • 更穩定
  • 更長的使用壽命
  • 可在最小的空間內旋轉移動,最高可達 7,000 度*。
  • 最大旋轉速度 180°/s
  • 在一個系統中引導電纜、光纖纜線、氣動纜線

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢