低维护轮式拖链系统,配有耐磨工程塑料滚轮
2梳状自滑行横杆
3滚轮和链节采用特殊设计,因此拖链运行特别安静
4上端滚轮和下端滚轮交错运行
5滚轮/链节的节距相同
6四种内高可选:32毫米、42毫米、56毫米、80毫米
A1=移动端 | A2=固定端 | B1=移动端 |
B2=固定端 | B3=带滑轨的导槽 | B4=不带滑轨的导槽 |
B5=导槽总长 | S=行程 | R = 弯曲半径 |
H=标称安装高度 | HF=必要间隙高度 | HRI=导槽内高 |
D=退回极限位置时的距离 | K = π • R + “安全” | D2 = 长行程滑动拖链退回极限位置时的距离 |
K2=*附加费 | H2=*安装高度 |
长行程 | 从 10 米到最大 600 米 |
最大滚动速度/最大滚动加速度 | 最大 10 [米/秒]/最大 50 [米/s²] |
有效负载 | 不超过700[千克/米] |
材料和允许温度°C | igumid G/-40°至+120°C |
阻燃等级,igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
产品代码 | 内宽 | 外宽 | 内高 | 外高 | 弯曲半径 | 重量 | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | r [mm] | [公斤/米] | ||||||
P4.32.25.220.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 220 | 3.46 | 540 | 260 | 根据需求确定 | ||
P4.32.10.075.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 75 | 2.71 | 209 | 160 | 350 | 578 TWD | |
P4.32.10.100.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 100 | 2.71 | 259 | 185 | 430 | 578 TWD | |
P4.32.10.125.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 125 | 2.71 | 309 | 210 | 505 | 578 TWD | |
P4.32.10.150.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 150 | 2.71 | 359 | 235 | 585 | 578 TWD | |
P4.32.10.175.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 175 | 2.71 | 404 | 286 | 660 | 578 TWD | |
P4.32.10.200.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 200 | 2.71 | 459 | 285 | 745 | 578 TWD | |
P4.32.10.220.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 220 | 2.71 | 494 | 331 | 805 | 根据需求确定 | |
P4.32.10.250.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 250 | 2.71 | 559 | 335 | 900 | 578 TWD | |
P4.32.10.300.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 300 | 2.71 | 659 | 385 | 1055 | 根据需求确定 | |
P4.32.15.075.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 75 | 3.04 | 209 | 160 | 350 | 608 TWD | |
P4.32.15.100.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 100 | 3.04 | 259 | 185 | 430 | 608 TWD | |
P4.32.15.125.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 125 | 3.04 | 309 | 210 | 505 | 608 TWD | |
P4.32.15.150.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 150 | 3.04 | 359 | 235 | 585 | 608 TWD | |
P4.32.15.175.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 175 | 3.04 | 404 | 286 | 660 | 608 TWD | |
P4.32.15.200.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 200 | 3.04 | 459 | 285 | 745 | 608 TWD | |
P4.32.15.220.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 220 | 3.04 | 494 | 331 | 805 | 根据需求确定 | |
P4.32.15.250.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 250 | 3.04 | 559 | 335 | 900 | 608 TWD | |
P4.32.15.300.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 300 | 3.04 | 659 | 385 | 1055 | 根据需求确定 | |
P4.32.20.075.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 75 | 3.34 | 209 | 160 | 350 | 627 TWD | |
P4.32.20.100.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 100 | 3.34 | 259 | 185 | 430 | 627 TWD | |
P4.32.20.125.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 125 | 3.34 | 309 | 210 | 505 | 627 TWD | |
P4.32.20.150.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 150 | 3.34 | 359 | 235 | 585 | 627 TWD | |
P4.32.20.175.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 175 | 3.34 | 404 | 286 | 660 | 627 TWD | |
P4.32.20.200.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 200 | 3.34 | 459 | 285 | 745 | 627 TWD | |
P4.32.20.220.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 220 | 3.34 | 494 | 331 | 805 | 根据需求确定 | |
P4.32.20.250.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 250 | 3.34 | 559 | 335 | 900 | 627 TWD | |
P4.32.20.300.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 300 | 3.34 | 659 | 385 | 1055 | 根据需求确定 | |
P4.32.25.075.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 75 | 3.46 | 209 | 160 | 350 | 根据需求确定 | |
P4.32.25.100.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 100 | 3.46 | 259 | 185 | 430 | 659 TWD | |
P4.32.25.125.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 125 | 3.46 | 309 | 210 | 505 | 659 TWD | |
P4.32.25.150.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 150 | 3.46 | 359 | 235 | 585 | 659 TWD | |
P4.32.25.200.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 200 | 3.46 | 459 | 285 | 745 | 659 TWD | |
P4.32.25.250.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 250 | 3.46 | 559 | 335 | 900 | 659 TWD | |
P4.32.25.300.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 300 | 3.46 | 659 | 385 | 1055 | 根据需求确定 |
用于枢轴连接
可轻松安装到您的设备中
同一套件(2件套)适用于所有拖链宽度
具有导电性能
订单号 | Bi | A |
---|