1.旋轉和螺旋運動最高可達540° 3. 橫桿可沿內徑方向打開 4.模組化,多種寬度,高度和半徑可選 5.通過中間鏈節可實現更穩定,更多附加載荷的應用 6.高動態應用和平滑運行(通過新型導向槽)
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
装配说明
技术说明
導向槽配置及CAD圖
去应力元件
標準
選項 02
選項 03
標準型01 A = 中間鏈節 A1=測量值A1由外徑AR決定! 通常,標準的易格斯分隔方案為每隔一個鏈節安裝一個分隔片。 適用於拖鏈和拖管的分隔片42.1 ,具有較寬的基腳確保最大的功率和穩定性 適用于易格斯可快速打開橫杆385.X的分隔片42.2 Q.. 通過寬腳分隔片的單側固定,另一側比較狹窄適合電纜的簡單安裝固定(容易夾緊) 對於拖管也同樣有用 帶窄基腳的分隔片42.3適用於存在許多細電纜相互緊挨的場合 節省空間 - 適用於拖鏈和拖管 對於每一個側向安裝的應用實例,不對稱分隔片42.4都合理的分佈了各自的安裝距離,消除了間隙。 側向安裝的應用實例 適用於拖鏈和拖管 鎖緊分隔片42.5適用於鎖緊橫杆 通過鎖緊橫杆上的刻度,實現拖鏈和拖管中的精確定位。 全寬豎隔片 3200.XX(內寬 50-250毫米) 安全的鎖緊在分隔片的兩端,固定寬度的額外豎隔片可在支架水準方向上任意移動 可使用3種安裝高度
選項 02 A = 中間鏈節 A1=測量值A1由外徑AR決定! 經過驗證和測試的內部分隔元件適用於多種特殊和極限惡劣環境 帶槽口分隔片397(可從一側打開) 快速安裝 - 無需拆除現有分隔系統即可改造安裝(中間支架不可安裝在多層分隔系統的頂層或底層) 帶槽分隔片391 對於非常完整精細的分隔系統,不拆除內部分隔支架而想改造系統是不可能的 鎖緊分隔片3804 適用于極高濕度(85%)的應用環境 按壓配合夾緊 推薦:每個鏈節安裝一個夾緊分隔片以獲得更佳的安裝效果 快速垂直分隔片T423 對於快速分隔系統或是初始安裝則無需拆除內部分隔系統 中間支架386.X 對於水準分隔系統,多種寬度的中間支架可安裝在5種高度增量為7毫米的分隔片上 - 詳情請參考相鄰的表格(不能和3804,383組合使用
選項 03: 經過驗證和測試的內部分隔元件適用於多種特殊和極限惡劣環境 A = 中間鏈節 A1=測量值A1由外徑AR決定! 垂直分隔片288 在高度增量為7毫米(3級)的分隔結構中,採用中間支架386.X 中間支架386.X 對於水準分隔系統,多種寬度的中間支架可安裝在5種高度增量為7毫米的分隔片上 - 詳情請參考相鄰的表格(不能和3804,383組合使用
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明