您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
15050 ESD系列拖鏈系統,可從每個鏈節的兩側打開
E4/輕型ESD - 除了折中的厚度之外,它擁有更輕的自重,更大的內部空間和更低的價格 E4/輕型系統的屬性有2個主要作用:減小了側向鏈節的厚度(所有型號)以及減小了14240系列橫桿的厚度。E4/輕型系列拖鏈為許多工業部門的應用解決方案實現了最佳的性價比。 尤其是對於短行程,懸掛及小型立式設計 E4/輕型系列通常都是首選
典型的工業領域應用
- 自動插入機械
- 半導體設備
- 直線電機,處理系統
- 測量儀器
- 工具機
- 普通機械工程,等
可提供內寬Bi: 75 - 300 mm
可提供彎曲半徑 R: 150 - 250 mm
節距:91 mm/鏈節 = 11 鏈節數/m