來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: JUVFM-0608-08
- 材質: iglidur® JUV
- 形狀: 選購法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- UV-stabilised
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
如今,軸承不僅以簡單的襯套形式出現,而且還以特殊用途的特殊形式出現,在某些情況下,軸承會長時間暴露在紫外線輻射下。因此,igus®開發了一種新材料:iglidur ® J UV。新型黑色材料的摩擦、磨損等摩擦學技術規範與非常耐磨耗的標準材料iglidur J相當。供選擇。由 iglidur J UV 製成的軸承可提供 iglidur J 之前所有標準尺寸以及單獨設計的特殊零件。
不確定是否合適?