適用於釀酒廠極端溫度波動的高性能軸承

簡介

  • 需要什麼? 由 iglidur A500 製成的滑動軸承
  • **要求:**軸承的材質必須能夠承受 0 至 120°C 的溫度變化,以及使用侵蝕性的化學清洗劑進行清洗時不會發生任何問題,並通過 FDA 認證。
  • 產業: 飲料業
  • **客戶的成功:**由 iglidur A500 製成的軸承可在 -100°C 至 +250°C 的溫度範圍內工作。該材料可耐所有相關化學化合物。總體而言,使用 iglidur 軸承後,與之前的炮銅軸承相比,使用壽命增加了約 280%。
啤酒廠

遇到的問題(困難)

解決方案

啤酒廠
啤酒廠

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢