變更語言 :
現代包裝系統面臨著廣泛的要求,從密集的清洗過程和極端溫度波動,到機器環境中堵塞的灰塵和污垢。我們用於包裝工業的產品包括具有低吸濕性的耐腐蝕軸承技術,以及適用於極端溫度的高性能材料。由於其免潤滑功能,即使在粉末、黏著劑或石蠟堵塞的情況下,也能免維護且可靠地運作。
在酸乳酪灌裝廠中使用熱蒸氣、高壓和化學藥劑進行每日清潔的儲存技術
在裝瓶廠使用微鹼性和酸性溶液、消毒劑和熱水的軸承
高性能軸承適用於溫度波動範圍 -100°C 至 +250°C 的釀酒系統
堅固的塑膠軸承適用於高溼度和每天清潔的 PET 瓶裝工廠
儘管粉末量很大,無潤滑的線性軸承仍能在噴墨打印頭上可靠地工作
輸送機技術中的不粘滑動軸承提供了可靠的滾子軸承
用於蠟燭包裝系統中石蠟含量高的無故障產品輸送的齒帶軸
"衛生設計" 在食品和飲料行業的嚴格要求反映在嚴格的法規中,例如美國 FDA 或歐洲 EC 法規。在這些應用範例中,我們以完全無潤滑、易於清潔且耐化學品的軸承產品滿足了高工業標準。例如,在直接接觸香腸、火腿和乳酪產品或包裝水果和蔬菜時,它們可防止敏感產品受到污染 - 在高動態系統中持續運行。
KHS 衛生級特殊軸承用於飲料灌裝中鎖蓋單元的線性行程中
高性能切片系統的衛生設計能量鏈
高性能切片系統的衛生設計能量鏈
免潤滑刀刃滾輪可防止肉製品輸送系統中的產品污染
高性能軸承適用於溫度波動範圍 -100°C 至 +250°C 的釀酒系統
適用於衛生敏感型多頭秤的客製化儲存技術
快、快、快。在包裝工業中,需要更高效率和高度自動化的系統,以滿足一周七天連續運轉的高使用壽命需求。在這場性能超越的競爭中,機器的性能也與儲存技術息息相關,儲存技術必須可靠地保證所有工位上的大量旋轉、推動或滾動運動。在這些應用範例中,客戶依賴於堅固、耐磨、耐用的軸承技術,以及切割機、清潔和填充系統或輸送技術中的能量供應。
14,000 小時的最低使用壽命:KHS 拉伸吹塑機的滑動軸承
配備特殊軸承的萬能夾具星型,可節省更換時間,並可連續運轉
適用於"高速" 切割機高負載的耐用、免潤滑線性軸承
連續運轉的可靠性:高速充填系統中的衛生軸承
夾持星型中的塑膠滾輪:連續運轉下停機時間加倍、磨損減少
飲料廠的耐磨塑膠刀刃滾輪在全球範圍內運作無故障
高性能系統中可靠的齒帶軸,用於清洗和填充酒桶
強大的儲存技術,每小時可擰出並倒空 60,000 瓶酒瓶
具備高加工週期的麵包包裝機:智慧型感應技術,避免纜線斷裂
包裝行業比以往任何時候都更需要高度靈活的系統。在設計個別機站 (例如貼標機、灌裝系統或輸送單元) 的過程中,幅面調整發揮了關鍵作用,使其盡可能模組化,以便於整合到現有系統中。在這些成功案例中,我們的抗彎曲線性軸和滑軌系統被廣泛用於各種包裝系統中的許多橫向、垂直或縱向調整:從使用手動夾具的簡單手動調整任務到由馬達控制協調的自動格式調整。
簡單高效:使用模組化 Apiro® 變速箱在輸送帶上進行格式調整
Krones 檢測技術中用於格式調整的抗扭雙軸型材
使用 drylin® 線性軸調整灌裝線上的 600 公斤貼標裝置
耐用、經濟的軸承,可自動調整托盤嵌件的格式
貼標機偏轉滾輪或進料和出料感應器的可靠格式調整
以每分鐘 1,000 瓶的速度在貼標機中精確定位
線性軸,可在現代測試及包裝系統中進行多種橫向及高度調整
電動線性主軸工作台,適用於薄膜包裝系統的多種調整工作
80 公斤灌裝頭在灌裝系統中的安全定位
在連續運轉和時間壓力下,機器輸出功率高,包裝系統絕不能出現故障。如果軸承意外磨損,我們可以提供協助。為了確保我們的軸承技術可以儘可能靈活地整合到現有的機器概念中,我們提供我們的 drylin® 線性軸承組合和 iglidur® 滑動軸承,作為簡單的模組套件,可用於快速規劃和安裝客製化的完整系統。這使得更換我們用於包裝行業的免潤滑和免維護軸承變得易如反掌。
高性能系統中可靠的齒帶軸,用於清洗和填充酒桶
熱成型機模組化系統的客製化齒帶軸
用於來自 drylin® 模組化產品系統的夾持器模組的客製化軸承組件

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net