刀刃滾輪在線商店

由 iglidur 高性能塑膠製成的輸送滾輪或滾刀刃,專為特別緊縮的彎曲半徑設計。它們是免保養的,不需要潤滑,因此可防止產品污染。它們特別易於清潔,適用於直接接觸食物 (符合 FDA 規範,符合歐盟 10/2011)。我們的商店提供以下軸直徑:3,4,5,6,8 和 10 毫米。相應的外徑分別為 9、11、12、14、18 和 20 mm。長度分別為 50 和 70 mm。如果您在選擇方面需要幫助或需要針對您的特定應用需要特殊零件,請與我們聯繫。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!