拖鏈、方形護管所扮演的角色為現代化機器的臍帶。直接從庫存訂製。與專家進行快速設計和計算。
更多資訊|前往商店
適用於機械手臂的線材保護系統,也是一種完整的解決方案,包括出色的抗扭曲電纜。附快速配置器。
即可安裝的拖鏈系統和線材加工的預裝配電線電纜。無最小訂購量,在 1 到 10 天內交貨。配備快速設定器。
更多資訊及前往商店
憑藉我們的 chainge 拖鏈回收計畫產品系列,我們使我們的客戶能夠退回和回收我們的產品。
更多資訊
無論是轉換或安裝新能量傳輸保護拖鏈,我們與客戶一起開發定制解決方案。來自同一製造商,
故障在發生之前就已被確認。避免停機時間或故障,降低維護成本。
更多資訊|前往商店
延長產品使用壽命,降低成本並消除潤滑。庫存中有 10,000 種類型。具有快速的產品查找器和產品使用壽命資訊。
由滑動塑料製成的自調心、免保養的軸承。備有常備庫存的近 2,600 種類型。具有快速的產品查找器和產品使用壽命資訊。
無需維護乾燥操作,無潤滑,適用於高達 150°C 的溫度。具有快速的產品查找器和產品使用壽命資訊。
輸送導輪由耐磨耗塑膠製成,無最小訂購量,沒有額外潤滑,承重能力高,維護低。
輸送滾輪,提供特別緊密的皮帶彎曲。免保養、免潤滑,適用於直接接觸食物。
由不同管材料製成的 xiros 輸送滾輪。直徑 20-100 mm,長度可達 1,500 mm。
採用絕對免保養和免潤滑材料製成的滑動元件。具有快速的產品查找器和產品使用壽命資訊。
用夾式導環取代昂貴的壓印的 PTFE 膠帶。有多種材質可供選擇,並提供快速產品搜尋器。
我們使用 xiros 塑膠滾珠軸承做為輪軸承,這些軸承免潤滑、耐腐蝕且非常安靜。
軌道、心軸和其他直線導向裝置備有常備庫存。免潤滑、安靜、重量輕且經濟實惠。具有快速的產品查找器和產品使用壽命資訊。
採用乾旋技術的高螺旋、梯形和公制螺紋。具有快速的產品查找器和產品使用壽命資訊。
適用於移動應用的電線電纜線材,保固長達 4 年。備有常備庫存超過 1,354 種,沒有最低訂單價值,無需剪裁費用。
用於拖鏈、電纜保護管中。各種電纜類型,具有不同的認證和合規性。具備快速產品搜尋器。
接頭和超過 3,500 個接頭元件 — 全部來自單一來源。現貨提供各種連接器類型。
我們的模組化接頭連接器是在最狹窄的空間需要連接多條電線電纜時的理想選擇。
探索我們廣泛的步進馬達、DC 直流馬達和 EC/BLDC 馬達的產品範圍。許多馬達現貨可供選購。
適用於每個馬達的正確控制系統或輸出階段。從簡單的自動化到複雜的控制任務。
具有梯形螺紋、高導程螺紋或齒型皮帶的免潤滑直線軸。具有快速驅動技術配置器。
帶乾式齒輪變速箱即可安裝的旋轉軸:免潤滑、重量輕且耐衝擊。模組化,可依需求擴充。
由高性能塑膠製成的各種設計的 ReBeL 協同機器人。配有 7 軸,諧波齒輪和各種夾持器等配件。
drylin 龍門型機構,由各種用於 xyz 運動的線性致動器組成。滑動而不是滾動,操作安靜順暢。
具有 2 或 3 軸的並聯式機械手臂,用於快速揀選放置任務。點選率為每分鐘 100/60 個取放。可提供其他配件。
具有 3 軸或 4 軸的 SCARA 機器人,可在實驗室中可靠地工作。提供不同尺寸,觸及範圍從 400 到 600 mm。
使用關節式機械手臂機器人,以符合成本效益且輕鬆地自動化流程。自定義機器人手臂的配置,並將它們與夾持器結合。
模組化系統包含快速、簡單且經濟實惠的機器人組件,用於低成本自動化。
使用 igus 機器人控制機器人控制和編程。簡單直觀,可輕鬆入門自動化。
我們的自動化和低成本機器人平台。我們能快速輕鬆地將使用者和元件供應商聯繫在一起。
耐磨耗塑膠齒輪,無最小訂購量,大批量生產數百萬。在不同的製造過程中。
免潤滑線性模組化系統,配有引線螺絲、齒型皮帶或齒條齒輪傳動。適用於每個安裝空間,可自訂行程長度,搭配配置器使用。
乾式齒輪drygear Apiro 變速箱作為蝸輪,齒輪齒條或錐齒輪。提供不同版本。
我們的 polysorb 碟型彈簧無潤滑和免保養,並且耐受各種化學品和介質。
我們的塑膠自由輪非常強韌且完全可操控。由於整合了固體潤滑劑,它只需要很少的維護。
我們使用塑膠製成的乾式齒輪變速箱作為行星變速箱。這些可靠、免保養、免潤滑、重量輕且耐衝擊。
我們的耐磨耗塑膠齒輪用作皮帶輪,無潤滑、維護和耐腐蝕。
我們的塑膠自行車曲軸:重型、極輕、耐腐蝕。有多種設計可供選擇。
更多資訊
我們的圓棒 iglidur 材料製成,適用於低速和高速,溫度高達 250°C 以及其他要求。
我們提供長度為 100-1,000 mm的獨立 iglidur 空心棒,外徑為 110、125 和 150 mm。
iglidur 產品範圍五種材料製成的塑膠板材。具有高耐磨性,適用於各種應用。
我們的 3D 列印線材可提供最長的產品使用壽命。具有低摩擦係數和良好的磨損性能。
耐磨塑料,適用於選擇性雷射燒結。我們的 iglidur i3 粉末比傳統材料的耐磨性至少 3 倍。
光敏樹脂用於 DLP 3D 列印,可製作具有最細緻細節的耐磨零件。產品使用壽命比傳統樹脂的使用壽命長至少 30 至 60 倍。
Tribo-Tape 耐磨膠帶,用於內襯耐磨壓力表面和模具。易於安裝的保護,適用於所有表面。
iglidur 塗層用於具有出色摩擦和磨損值的導電元件的聚合物塗層。
自行車車架由模壓塑膠製成,由 100% 可回收材料製成。堅固、重量輕且可回收。
模組化自行車車架由模壓塑膠製成。啟用自訂尺寸和設計。由 100% 可回收材料製成。
旋轉成型塑膠自行車車架:堅固、未來派且可回收。從海洋塑膠ocean plastic到運動塑膠motion plastics (動態工程塑膠)。
可回收的塑鋼輪框,以射出成型製造。由完全可回收的高性能塑膠製成。
由回收塑膠廢料製成的旋轉輪子。未來的移動是由海洋塑膠創造的。堅固、具未來性且可回收。
我們的自行車把手採用高性能塑膠製成,耐腐蝕、堅固且可回收。我們單獨製造許多顏色和形狀的產品。