並聯式手臂機械,用於快速揀選放置任務

動畫delta手臂機械

配備 2 軸或 3 軸,可快速完成揀選放置任務,起價 €3,290.24

  • 即插即用控制硬件,包括免費軟體
  • 作為 2 軸或 3 軸運動學
  • 交貨時間短

有關 igus 並聯式機械手臂的技術事實

負載能力高達 5 公斤

達到 700 mm的範圍

高達三個自由度

最大速度100 次/min.

重複精度:±0.5 mm

環境溫度0-50°C

行動中的並聯式手臂機械

目前 igus Delta 型號

DLE-ZR 線性軸,配有兩個滑座與鋼索驅動。

DLE-ZR-0001 二軸並聯式機械手臂

igus DLE-DR 門式系統,帶有線性軸和滑座。

DLE-DR-0050 三軸並聯式機械手臂

三角形 igus DLE-DR 線性軸,配有多個驅動器和拉桿。

DLE-DR-0001 三軸並聯式機械手臂

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢