線材加工,符合FAGOR標準

根據 FAGOR 標準客製的 readycable® 預裝配驅動電纜,是專為電線電纜在拖鏈中的嚴苛動態應用而開發,並經過測試以確保超長產品使用壽命。 易格斯電線電纜享有 36 個月品質保固承諾 透過易格斯的內部實驗室,對所有 chainflex® 耐彎曲電線電纜進行測試並單獨檢查,以確保所有chainflex® 耐彎曲電線電纜的高品質。 在igus®線上商店中,您可以找到 4000 多種客製readycable®預裝配驅動電纜,可以立即在線上查詢和下單。 如果您尋找特殊解決方案或需要諮詢,我們的專家將很樂意為您提供服務。 電纜切割成所需尺寸,小批量交貨,無需額外費用。在我們的產品系列中,我們備有馬達電纜、編碼器電纜、伺服電纜、數據電纜和許多其他類型的電纜。 readycable® 預裝配電線電纜產品都有符合 CE、Desina、UL 或 CSA 等廣泛認證與安規標準的型號。
產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢