運動電纜、移動電纜線

專門研發和測試用於能量傳輸保護拖鏈中的電線電纜線上商店!在這裡,您可以找到超過 1,350 條不帶接頭的柔性電線電纜,以及 5,000 多條帶接頭的已加工電線電纜。我們的大型產品組合包括控制電纜、動力電纜、伺服電纜、機械手臂專用電纜、匯流排電纜和光纖電纜。我們還提供多種已加工連接電纜的選擇:從根據製造商標準的驅動電纜,以及乙太網路和現場總線電纜,到感測器和致動器電纜。從多達七種不同的外護套品質中選擇合適的電線電纜。igus 的所有電線電纜都符合各種全球標準和批准,例如 UL、CE、DNV、REACH 和 DESINA。基於我們 4,000 平方米的測試實驗室 30 多年的研究和開發,我們可以為所有電線電纜提供長達 4 年的保固。

選擇在這裡購買您所需的產品,方便地在線購買帶或不帶接頭的電線電纜!

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢