triflex® R (R 代表"round") 是 igus® 的第三代三軸能量鏈。多軸能量鏈系統 triflex® R 是專為嚴苛工業環境中要求嚴格的 6 軸機器人應用而開發。一些主要的設計特點包括:使用纖維連桿選配,以增強 triflex® R 的部分剛性;每個鏈節的扭力約為±10°;由於採用球窩接合,因此抗張強度高。® triflex® R 榮獲 iF 設計獎。
工業機器人、機床、6 軸處理設備、輸送技術、一般機械工程等的首選。
TRE.40.058.0.B 與 UR 金屬夾具配合使用,可確保 cobot 的無故障能源供應。
連接 2D 攝影機的纜線和真空吸管安全地穿過 TRE.40.058.0.B,並使用 UR 金屬夾具固定在 cobot 上。
TRE.40.058.0.B 與 UR 金屬夾具結合,可確保在有限空間內進行 LED 燈泡生產時,cobot 上的電纜導引無故障。
使用 Cobot 夾具和 3D 活動式 triflex® R 鏈條 TRE 可確保電纜和軟管的安全導引
兩台機器人負責飛機機身最終組裝前的鑽孔和鉚接工作。
triflex® R-energy 鏈條可讓這款棧板機器人的纜線安全地 360° 移動。
採用 2 個反向 TR.RSE.50 收縮系統的特殊解決方案,可確保緊湊的安裝空間與最大的收縮長度
與波紋軟管相比,具有 3 個腔室的 TRCF 可提供最高的運行可靠性。 在此瞭解其他贊成 triflex® R 的意見
透過 TRE.B 的氣動收線系統 (RSP) 進行安全的電纜管理
低調設計的多軸能源供應。
TRC 電子鏈的 3D 移動與收縮系統 (RSE) 甚至允許高空作業。
可在太空中自由移動高達 250 公斤的重量