變更語言 :
有自鎖功能的螺桿技術是什麼意思?如何安裝法蘭螺桿螺母?一個塑膠螺母能承受的最大負載是多少?我的應用程式的間隙可以減少甚至避免嗎?我需要潤滑我的螺桿傳動裝置嗎?
問題接踵而至-我們為您解答!在這裡,您可以找到關於螺桿技術的所有問題,這些問題均已匯總,按主題分類,並提供詳細解答。沉浸在螺桿技術的世界,親身體驗我們的dryspin技術的優勢。
材料的表面壓力
| 材質 | MPa |
|---|---|
| iglidur® J軸承 | 4 MPa |
| iglidur® W300 | 5MPa |
| iglidur® A180 | 3.5 MPa |
| iglidur® J350 | 2 MPa |
| iglidur® E7 | 0.5 MPa |
| iglidur® J200 | 2 MPa |
| iglidur® R | 2 MPa |
如何計算梯形螺紋的負載容量?
耐磨工程塑膠梯形支架的負載能力取決於表面壓力、表面速度和產生的溫度。溫度行為也受到工作週期和所選螺桿材料及其特定導熱性的影響。
iglidur 材質的表面速度(公尺/秒):
| iglidur® 材料 | 旋轉 時長 |
|---|---|
| iglidur® J軸承 | 1.5 |
| iglidur® W300 | 1.0 |
| iglidur® A180 | 0.8 |
| iglidur® J350 | 1.3 |
最大允許pv值
使用尺寸表中指定的 pv 值和有效支撐表面,可以確定每個螺紋尺寸的允許表面速度和最終的進給速率。
使用不含潤滑劑的 drylin 軸承時的標準值(行程為 500mm)。對於很短或很長的行程,必須考慮修正係數。
| 工作週期ED | pv值最大[MPaxm/s] |
|---|---|
| 100% | 0.08 |
| 50% | 0.2 |
| 10% | 0.4 |
配方表
| 指定 | 意義 |
|---|---|
| F軸向 | 軸向力 |
| Pperm. | 最大允許表面壓力 5N/mm2 |
| P真實的 | 實際發生的表面壓力 針對所選尺寸 |
| Ae 真實 | 所選有效支撐面 梯型支架 |
| P | 節距 |
| d1 | 節距直徑 |
| Mta | 驅動扭矩 [Nm] 轉換旋轉時 成為縱向運動 |
| Mte | 驅動扭矩 [Nm] 轉換縱向運動時 旋轉運動 |
| v | 表面速度 [m/s] |
| s | 進給速度 [m/s] |
| n | 旋轉速度 [min-1 |
| η | 效率 |
選擇所需的螺紋尺寸並確定實際表面壓力:
preal = Faxis / Ae real [MPa]

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net