滾珠螺桿驅動器 vs 乾式導螺桿驅動器

即使短距離衝程也免維護

支援高負荷

塑料螺紋螺母可以承受高靜態負荷嗎?

降低成本:

如何將購買成本降低 61.5 %?

滾珠螺桿驅動

  • 需要定期潤滑和維護
  • 易腐蝕
  • 重量大
  • 運轉噪音大
  • 不適合短行程

乾式旋轉® 導螺桿螺帽

100% 免上油

免潤滑乾式導螺桿驅動器

得益於 drylin® 導螺桿技術的免維護乾式操作

得益於 drylin® 導螺桿技術的免維護乾式操作

堅固且具有已知連接尺寸

  • 連接尺寸& 間距與標準滾珠螺母相同
  • 潤滑-& iglidur® J 高性能聚合物,免維護。
  • 注塑成型的優勢
  • 堅固穩定
  • 提供兩種尺寸,適用於 ø 14/16 和 18/20 的螺紋

最多可減重 34.4

節省 88% 重量
節省 88% 重量

100% 耐腐蝕

耐腐蝕

因腐蝕而定期進行維護工作?

乾式螺桿® 技術讓生銹無機可乘

循環球螺帽振動

滾珠螺絲螺帽

運轉安靜,具有減震功能

乾式螺絲® 技術

優點與缺點

乾式螺絲® 導線螺絲

  • 由於設計靈活,可進行 OEM 應用,例如用於較小的安裝空間
  • 非常靈活的導程調整選項
  • 主軸直徑和螺紋螺帽設計
  • 更有利的選擇
  • 無需外部潤滑
  • 運轉順暢
  • 耐污、堅固且無腐蝕
  • 對靜態負荷不敏感
  • 重量較輕
  • 多種材質:重型、高溫或 FDA 認證
  • 可預測的使用壽命

循環球軸承

  • 高精度,幾乎沒有任何軸向或徑向游隙
  • 摩擦係數低
  • 高動態負荷的工業
  • 效率極高,可達 100
  • 幾乎沒有尺寸彈性
  • 帶有外部回程系統的循環球軸承和導軌組件會產生可聽到的噪音
  • 由於滾珠點接觸,對高靜態負荷很敏感
  • 重量相對較高

我們的乾式旋轉® 導螺桿技術尺寸表

尺寸表

產品範圍

免上油螺母

免上油螺母
  • 多種類型
  • 7 種不同材質
  • 可節省高達 50.9% 的成本

螺桿

螺桿
  • 陡峭螺紋、梯形螺紋和公制螺紋
  • 5 種不同材質
  • 使用壽命可延長 30

特殊幾何尺寸& 配件

特殊設計與配件
  • 適用於各種應用的特殊設計
  • 導螺桿螺帽和主軸的配件
  • 我們的專家很樂意親自為您提供建議

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢