robolink-apiro-banner

建築自動化系統:簡單、模組化、可靈活擴充

drygear® Apiro 模組化變速箱系統

  • 尺寸調整,
  • 推動任務,
  • 不同傳動比的變速箱,
  • 迴轉環和旋轉軸

模組化變速箱系統的 20 個應用示例

變速箱設置的iDeaS

Apiro® 入門套件

Apiro® 入門套件
Apiro旋轉軸機芯
  • 齒輪比為 32:1,配備 Nema 17 馬達,帶編碼器和接頭
  • 用於旋轉分度台或旋轉軸運動
  • 應用範例:實驗室區域或組裝任務
推送應用
  • 懸臂軸與變速箱和 Nema 17 馬達聯軸器
  • 允許應用程式中的不同行程
  • 包括齒輪齒條和小齒輪元件
推送應用
  • 齒輪比 64:1 和 Nema 23 馬達
  • 行程長度可達 1m
  • 應用範例:溫室、窗戶調節以及窗戶、門、櫥櫃等家具的其他調節
壓配安裝過程
  • 懸臂軸配有變速箱和 Nema 17 馬達
  • 應用範例:組裝過程中的壓接程序
  • 最高可達 25N
尺寸調整
  • 多功能規格連接至 32:1 傳動比的變速箱和 Nema 17 馬達
  • 應用範例:包裝產業,例如輸送設備
旋轉運動
  • 兩個傳動比為 32:1 的齒輪箱透過多功能規格和 Nema 17 馬達連接
  • 應用範例:捲簾門
Apiro®推桿應用
  • 部分自動化生產線擴充
  • 推向機和滾輪應用
取放拾取
  • 組裝式系統;帶轉盤和懸臂軸的變速箱
  • 安裝在 drylin線性機器人上
  • 應用範例:物流、分類任務、垂直農業
直角機器人
  • 具有多功能規格的齒輪箱和懸臂軸與易格斯拖鏈的組合
  • 應用範例:拾取和放置任務,例如自動機器、垂直農業、藥房
高度調整
  • 搭配 64:1 比和 Nema 17 馬達的聯合變速箱範
  • 例應用:高度調整,例如抽油煙機或燈具
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

帶有驅動插針的機器人變速箱

帶驅動插針的齒輪箱

多功能變速箱規格

多功能變速箱規格

RL-A22.X

斜齒輪箱、傘齒輪箱

HD版Apiro®

衛生設計變速箱

Apiro_accessories

配件

Apiro 連接到線性裝置

連接到驅動器和螺桿技術的輸出

drygear® Apiro - 經過測試和驗證

Prof_apiro

向我們發送您的要求

變速箱和組件一目了然

帶旋轉盤的變速箱

附轉盤的變速箱

附連結的變速箱

附連接器的變速箱

懸臂軸

懸臂軸

Apiro®懸臂軸

雙軸懸臂軸

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢