變更語言 :
了解如何成功使用耐磨塑膠進行快速成型製造,以增加應用的使用壽命並降低生產成本。在本頁面中,我們的 3D 列印專家將就工業需求的設計、材料選擇和製造等主題分享他們的專業知識。
如何在自己的 3D 印表機中成功加工長絲?
開發工程師 Niklas Eutebach 分享他在使用長絲進行 3D 列印方面的實務知識,並就材料選擇、加工和再加工提供提示。
哪一種 igus tribofilament 適合我的應用?
除了材料選擇的提示外,還將內部加工長絲與從 3D 列印服務訂購元件進行比較。
多材質 3D 列印用於智慧型或高剛性零件
您想在一個組件中結合不同材料的優點嗎?那就來發掘 igus 提供的創意可能性吧!
食品符合性與耐磨元件 - 什麼是可能的?
進一步瞭解 igus 適用於食品工業的材料、3D 列印製程和再加工選項。
為什麼要用 3D 打印齒輪而不是銑齒輪?
與銑削齒輪相比,3D 列印齒輪有哪些優點?瞭解如何使用 igus CAD 配置器快速設計您的 3D 齒輪。
3D 打印齒輪時常犯的三個錯誤
避免網路研討會中提到的錯誤,讓 3D 列印塑膠齒輪在工業應用中發揮最大效益。
齒輪的 3D 列印:使用壽命計算可更快達到批量生產
在 igus 齒輪使用壽命計算機的幫助下,您可以大幅縮短試用期和測試時間。在此瞭解此線上工具如何運作。
批量生產中的快速成型製造:五個應用實例"降低成本,提高壽命"
使用 igus 塑膠製成的 3D 列印元件,可降低成本並延長使用壽命。哪些應用在這方面有很大的潛力?

生產複雜的特殊螺帽通常需要大量的人工工作,這很快就會使這類解決方案變得非常昂貴。在這種情況下,3D 列印技術有助於降低成本 - 但同時也需要所需螺紋的 3D 模型。您可以在本文中瞭解如何為特殊螺帽建立 CAD 模型。

使用長絲進行 3D 列印時,可使用兩種或兩種以上的材料製作元件。在使用 CAD 程式以數位方式設計這類元件時,有幾件事情需要考慮。例如,如何確保不同材料在同一組件中順利重疊?您可以在這篇文章中找到這個問題和其他問題的答案。

由於齒輪箱中的齒輪有缺陷而導致機器停機是非常不方便的。應該立即更換齒輪。在這種情況下,igus 的 3D 列印服務提供了快速可靠的更換選擇。在沒有 CAD 知識的情況下,如何一步一步地從 3D 列印中得到新的、耐磨的齒輪?

並非所有材料都適合與食物接觸。在 3D 中使用絲材列印食品安全零件時,必須遵守特殊要求。例如,這些要求包括有關列印條件和正確存放絲線軸的資訊。我們為您整理了所有相關資訊。

尤其是使用要求較高的長絲時,可能會發生組件無法正確黏附在列印床上的情況。因此,組件的邊角可能會從噴印床上分開,導致不良變形。在最糟糕的情況下,元件甚至會完全脫離列印床。現在就使用 igus® 粘接劑來解決這個問題!
您是否有任何問題或建議,或對特定主題的研討會和學習材料感興趣?請不要猶豫,寫信給我們!