塗層手冊

為您的元件提供耐磨塗層

元件塗層

您可以在此頁面找到什麼


iglidur 粉末塗層優勢一覽

更長的產品使用壽命

簡單

多功能用途

iglidur 粉末塗層的工作原理


對元件進行塗層

零件塗有 iglidur®材料

訂購粉末並自行塗層

iglidur®粉末塗料

這裡使用的是 iglidur 塗層

塗層應用

減少包裝機的疲勞並縮短生產時間

威尼斯百葉窗

帶有iglidur塗層的百葉窗彈簧

柱子

板材,用於桿式安裝,附iglidur IC-02塗層

扶手

帶有iglidur IC-02 塗層的可調式辦公椅扶手

索取免費樣品

塗層樣本
  • 採用 iglidur IC-05 塗層的樣品
  • 符合 FDA 和 EU10/2011 食品標準
  • 加入固體潤滑劑所以無需潤滑
  • 依據 DIN EN ISO 9227 進行 480 小時鹽霧測試

塗層白皮書

塗層白皮書預覽
  • 功能和加工
  • 適合您應用的最佳塗層
  • 自塗層技巧
  • 實際應用示例

關於 iglidur 塗層的常見問題

FAQ常見問題

工程塑膠耐磨片

靈活可定制的內襯

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢