系統可用性從未如今的經濟實惠 | i.Sense EC.W

新型低成本產品壽命感測器可實現經濟實惠的即時狀態監測,並具有整合電位輸出,可用於滑動拖鏈直接與機器連接,價格從 248.00 歐元起(DE 牌價)。

EC.W 樣品套

免費 i.Sense EC.W 樣品套管您想知

精進技術
  • 滑動拖鏈應用中的線路狀態監測
  • 透過無電位接點直接連接到系統控制(PLC)
  • 適用於惡劣、黑暗或骯髒的環境
  • 在許多情況下,拖曳鏈中不需要額外的電線電纜佈線
  • 與i.Cee整合預測性保障概念的全面連接
降低成本
  • 透過直接連接到系統控制降低 80% 的成本
  • 透過預測性維修建議降低維修成本
  • 透過基於條件的警報訊息,避免意外的時間
經證實
  • 如果直接連接到客戶的 PLC 控制系統,則可以省略控制櫃模組
  • 業界最大的動態拖鏈系統測試實驗室正在進行一系列測試
永續發展
  • 整合感測器的材料成本最低
  • 基於狀態的維護可避免不必要或過早的拖鏈更換
物聯網專家 Richard Habering 解釋了新型低成本 i.Sense EC.W 產品使用壽命感測器的用途和優勢:

i.Sense EC.P-成功實現智慧型推動/拉力監控

“更少的努力,更高的可用性”

使用中的i.Sense EC.P

全球客戶應用實例

i.Sense EC.P應用總覽

何時需要用到i.Sense EC.P這樣的智慧型狀態監控系統?

Condition monitoring instead of production downtime
Condition monitoring system for very small deviations
Condition monitoring for continuous monitoring
Condition monitoring for hard-to-reach areas
Condition monitoring for security areas
Condition monitoring for reducing costs

i.Sense EC.W的安裝格式。
Integration into your network environment

整合到您自己的網路環境中

All condition monitoring systems at a glance in the brochure

智慧塑膠概述

  • 狀態監測(i.Sense)
  • 狀態監測系統
  • 狀態監測系統的優勢
  • 狀態監測應用範例
  • 預測性保證 ( i.Cee )
  • 預測性保障系統
  • 預測性保障系統的優點
  • 預測性保障應用範例
  • 現代智慧工廠概念中的資料流

資訊 ...

新品目錄:2022智慧工程塑膠新品

...立即嘗試...

智慧3D圖檔

...將理想化為現實

在igus線上商店購買智慧工程塑膠新品

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢