商用車的軸承和拖鏈、電纜電纜

哪個產品位於哪個安裝位置?

貨車的應用領域
巴士的應用領域

白皮書

PFAS 白皮書



我們的商用車推薦產品

卡車和 e-spool flex 電纜捲筒

e-spool flex 無集電滑環的電纜捲筒

  • 無滑動接觸、無腐蝕、無導電性損失。
  • 最大延展長度可達 15m
  • 節省空間
  • 輕鬆更換所使用的電線電線,使其可客製化
卡車和 e-spool flex 電纜捲筒

堅固、重負載軸承,動態壓力高達 180MPa

  • 承受高達 140 MPa 的衝擊或負載時具有極強的彈性和高運轉性能: igutex TX1
  • 極強的彈性,與高達 180MPa 動態衝擊或間歇負載相結合時,具有特別高的運行性能: igutex TX3
  • 在具有挑戰性的光滑平順表面(例如熱軋碳鋼或 40Cr)上承受高達 75MPa 的衝擊或間歇負載時的耐磨耗: iglidur W300E
  • 與高達 75MPa 的衝擊或間歇負載結合使用時,非常耐磨: iglidur Q3E
drylin W乾式科技導軌

drylin W 線性滑軌

  • 安靜運作
  • 自潤滑
  • 耐髒汙、耐腐蝕
E2 micro拖鏈

E2 微型拖鏈

  • 以最小的內部高度實現最小的安裝空間
  • 重量輕、穩定
  • 易於安裝和開啟
dryspin 自潤式螺桿技術

dryspin 高導程螺桿技術

  • 優化運行
  • 整合固體潤滑劑
  • 無維護或潤滑
igubal® 雙關節球接頭

igubal 雙關節球接頭

  • 比金屬輕的軸承
  • 耐磨與減震
  • 經濟實惠且無潤滑
Demarko的振盪軸

半拖車擺軸中的堅固乾式軸承

Fiedler的清潔車輛

尾門上的軸承無生鏽和免維護

公用車用應用概述

更多成功案例

在您的公司或場地上進行行動展覽


  • 各部門員工可自行查找
  • 節省參觀展覽的交通費用
  • 路演當天完全不受時間限制:您可以依照自己的時間安排來參加
  • 一切皆有可能,從客製化應用建議到新產品的完整介紹

更多資訊


諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gary Wang
王志剛 Gary Wang

產業副理/汽機車&自行車

+886 905 950 020聯繫我們

出貨及諮詢