活塞環商店

在我們的線上商店中快速輕鬆地找到適合您的應用程式的 igus 導環。

在篩選器中輸入尺寸、環境參數和其他操作條件:您將收到合適的 igus 目錄項目和自訂導環的概述,並立即顯示價格。

您還將根據您的資訊了解我們耐用導環的使用壽命。

從25合適的優惠中選擇

25 型錄料號 | 0 特殊零件

隱藏特殊零件
iglidur® J
JPRM-0608-00-010-060
射出成型
TWD 71 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
80,877 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
8.00
6.00
0.00
1.00
iglidur® J
JPRM-1012-20-025-054
射出成型
TWD 72 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
57,947 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1315-20-025-054
射出成型
TWD 74 / pc.
交貨時間:
根據需求
產品使用壽命:
48,962 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
13.00
15.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1416-20-010-100
射出成型
TWD 78 / pc.
交貨時間:
根據需求
產品使用壽命:
82,895 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
10.00
20.00
1.00
iglidur® J
JPRM-1416-20-025-054
射出成型
TWD 78 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
46,556 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-2023-20-025-054
射出成型
TWD 118 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-2528-20-025-054
射出成型
TWD 121 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
44,764 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1722-25-025-054
射出成型
TWD 125 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
17.00
22.00
5.40
25.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1214-20-025-054
射出成型
TWD 145 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
51,631 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-2833-25-025-054
射出成型
TWD 160 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28.00
33.00
5.40
25.00
2.50
iglidur® J
JPRM-2832-20-010-100
射出成型
TWD 173 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
82,895 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28.00
32.00
10.00
20.00
1.00
iglidur® J
JPRM-2832-20-010-200
射出成型
TWD 219 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
165,789 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28.00
32.00
20.00
20.00
1.00
iglidur® J
JPRM-3034-20-025-054
射出成型
TWD 298 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-3539-20-025-054
射出成型
TWD 303 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-4044-20-025-054
射出成型
TWD 310 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
40.00
44.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-4550-20-025-054
射出成型
TWD 321 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
45.00
50.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-5055-20-025-054
射出成型
TWD 337 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
50.00
55.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-6065-20-025-054
射出成型
TWD 347 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
60.00
65.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-7075-20-025-054
射出成型
TWD 357 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
70.00
75.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-4550-00-020-100
射出成型
TWD 361 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
82,894 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
45.00
50.00
10.00
0.00
2.00
iglidur® J
JPRM-5055-00-020-100
射出成型
TWD 382 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
82,894 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
50.00
55.00
10.00
0.00
2.00
iglidur® J
JPRM-5863-25-025-095
射出成型
TWD 391 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
78,749 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
58.00
63.00
9.50
25.00
2.50
iglidur® J
JPRM-0810-00-010-100
射出成型
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
82,897 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
10.00
10.00
0.00
1.00
iglidur® J
JPRM-1618-20-025-054
射出成型
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
5.40
0.00
2.50
iglidur® J
JPRM-3540-25-025-054
射出成型
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
35.00
40.00
5.40
25.00
2.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢