碟型彈簧商店

在我們的線上商店中快速輕鬆地找到適合您應用的 igus Polysorb 碟形彈簧。

在篩選器中輸入尺寸、環境參數和其他操作條件:您將收到合適的 igus 目錄專案概覽,並立即顯示價格。

您會根據您的資訊了解我們耐用的 Polysorb 碟形彈簧的使用壽命。

從14合適的優惠中選擇

iglidur® A500
A500TEM-05
射出成型
TWD 55 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
15,416 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
5.20
10.00
0.25
0.50
iglidur® A500
A500TEM-06
射出成型
TWD 63 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
17,065 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
6.20
12.50
0.30
0.70
iglidur® A500
A500TEM-08
射出成型
TWD 74 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
20,672 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
8.20
16.00
0.35
0.90
iglidur® A500
A500TEM-10
射出成型
TWD 77 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
26,057 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
10.20
20.00
0.45
1.10
iglidur® A500
A500TEM-12
射出成型
TWD 115 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
35,050 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
12.20
25.00
0.55
1.50
iglidur® A500
A500TEM-16
射出成型
TWD 179 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
40,029 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
16.30
31.50
0.70
1.75
iglidur® A500
A500TEM-20
射出成型
TWD 257 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
52,112 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
20.40
40.00
0.90
2.25
iglidur® J
JTEM-05
射出成型
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
113,991 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
5.20
10.00
0.25
0.50
iglidur® J
JTEM-06
射出成型
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
123,720 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
6.20
12.50
0.30
0.70
iglidur® J
JTEM-08
射出成型
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
149,871 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
8.20
16.00
0.35
0.90
iglidur® J
JTEM-10
射出成型
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
188,913 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
10.20
20.00
0.45
1.10
iglidur® J
JTEM-12
射出成型
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
254,107 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
12.20
25.00
0.55
1.50
iglidur® J
JTEM-16
射出成型
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
290,205 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
16.30
31.50
0.70
1.75
iglidur® J
JTEM-20
射出成型
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
377,812 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
h
t
20.40
40.00
0.90
2.25
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢