變更語言 :
8 型錄料號 | 0 特殊零件
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 尺寸 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 交貨時間 / 產品使用壽命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 價格 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J 射出成型 | 6.00 8.00 6.00 1.50 | 2 天 / 80,877 h | 價格請洽易格斯 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 8.00 10.00 8.00 2.00 | 20 天 / 77,114 h | 價格請洽易格斯 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 10.00 12.00 10.00 2.00 | 2 天 / 82,896 h | 價格請洽易格斯 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 12.00 14.00 12.00 2.00 | 2 天 / 99,474 h | 價格請洽易格斯 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 14.00 16.00 14.00 2.00 | 20 天 / 116,053 h | 價格請洽易格斯 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 15.00 17.00 15.00 2.50 | 20 天 / 124,342 h | 價格請洽易格斯 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 18.00 20.00 18.00 2.50 | 20 天 / 149,209 h | 價格請洽易格斯 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 20.00 23.00 20.00 2.50 | 2 天 / 165,787 h | 價格請洽易格斯 | |||

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net