來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: JVSM-1820-18
- 材質: iglidur® J
- 形狀: 零間隙有預緊功能軸承取消
- 尺寸:
- d1 18 mm
- d2 20 mm
- b1 18 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM——無間隙的預應力軸承
由於軸向和/或徑向預應力,iglidur® JVSI 和JVFI軸承在空載狀態下無間隙。 iglidur® J 材料具有在乾式運行下極低的摩擦係數,且粘滑效應非常低。適合踏板軸承的“抗振動安裝”等
由於軸向和/或徑向預應力,iglidur® JVSI 和JVFI軸承在空載狀態下無間隙。 iglidur® J 材料具有在乾式運行下極低的摩擦係數,且粘滑效應非常低。適合踏板軸承的“抗振動安裝”等
適用場合:
| 不適用場合:
|
不確定是否合適?