Clip-in 雙法蘭軸承商店

在我們的線上商店中快速輕鬆地找到適合您應用的 igus 雙法蘭軸承。

在篩選器中輸入尺寸、環境參數和其他操作條件:您將收到合適的 igus 目錄專案概覽,並立即顯示價格。

您還將根據您的資訊了解我們耐用的雙法蘭軸承的使用壽命。

從1合適的優惠中選擇

1 型錄料號 | 0 特殊零件

隱藏特殊零件
iglidur® M250
MDM-1213-06
射出成型
TWD 16 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
6,174 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
b2
12.00
13.00
7.00
0.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢