帶毛氈密封圈的法蘭式軸承(FSG)

您可以在我們的塑膠襯套商店中,快速且輕鬆地為您的應用需求,從 igus 選購合適的法蘭式軸承和毛氈密封型法蘭軸承。

請在篩選器中輸入尺寸、環境參數及其他應用條件。您將收到一份適合的 igus 型錄料號清單,並附上即時報價。

系統還會根據您的技術規範,顯示我們免保養法蘭軸承及毛氈密封型法蘭軸承的產品使用壽命。

從1合適的優惠中選擇

1 型錄料號 | 0 特殊零件

隱藏特殊零件
iglidur® P210
P210FM-2528-25-SG03-050
射出成型
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
207,237 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
40.00
25.00
2.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢