預載兩孔法蘭軸承商店

在我們的線上商店中快速輕鬆地找到適合您應用的 igus®預壓 igus®軸承。

在篩選器中輸入尺寸、環境參數和其他操作條件:您將收到合適的 igus 目錄專案概覽,並立即顯示價格。

根據您的資訊,您還將看到我們耐用的帶有法蘭的無間隙預載軸承的使用壽命。

從4合適的優惠中選擇

4 型錄料號 | 0 特殊零件

隱藏特殊零件
iglidur® J
JVFL-10
射出成型
TWD 143 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
60,288 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® J
JVFL-12
射出成型
TWD 160 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
53,481 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglidur® J
JVFL-16
射出成型
TWD 177 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
49,737 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglidur® J
JVFL-20
射出成型
TWD 190 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
82,894 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢