iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm

The all-round classic with an excellent price-performance ratio

iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm
iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm drawing
來自2 1
iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm
iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: JVFL-10
  • 材質: iglidur® J
  • 形狀: 有預緊功能雙孔法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 10 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective

iglidur J |多功能耐用型

iglidur J 的首要特點是乾式運轉中的摩擦係數最低,且黏滑傾向非常低。 iglidur J 的最大表面壓力允許值為 35MPa,不適用於極端負載。

典型應用領域

  • 自動化機械
  • 印刷業
  • 飲料業
  • 航空
  • 無塵室

什麼時候使用它?

  • 高速時
  • 當低到中負載需要最高耐磨性時
  • 當需要具有多種不同心軸的最低疲勞時
  • 當乾式運轉中需要低摩擦係數時
  • 當材料應有靜止效果
  • 當需要良好的耐化學物質時
  • 軟心軸的最佳行為
  • 低吸濕性

什麼時候不使用它?

  • 如果出現高負載負載
  • 如果短期溫度高於 +120°C
  • 如果偶爾的變動需要經濟實惠的材料
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢