Shop 零間隙預壓法蘭軸承商店

您可以在我們的線上商店中,快速且輕鬆地為您的應用需求,找到適合的 igus 零間隙有預緊功能法蘭軸承。

在濾鏡中輸入尺寸、環境參數和其他應用參數:您將收到合適的 igus®目錄專案概覽,並立即顯示價格。

根據您的資訊,您還將看到我們耐用的零間隙預裝法蘭軸承的產品壽命。

從9合適的優惠中選擇

9 型錄料號 | 0 特殊零件

隱藏特殊零件
iglidur® J
JVFM-1214-12
射出成型
TWD 49 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
99,474 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
20.00
12.00
1.00
iglidur® J
JVFM-0810-10
射出成型
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
82,897 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
10.00
15.00
10.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1012-10
射出成型
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
82,896 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
18.00
10.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1416-12
射出成型
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
99,474 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
22.00
12.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1517-15
射出成型
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
124,342 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
15.00
17.00
23.00
15.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-09
射出成型
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
74,605 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
9.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-11
射出成型
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
91,184 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
11.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-18
射出成型
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
149,209 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
18.00
1.00
iglidur® J
JVFM-2023-20
射出成型
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
165,787 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
30.00
20.00
1.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢