iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm

iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
來自2 1
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: JVSM-0608-06
  • 材質: iglidur® J
  • 形狀: 零間隙有預緊功能軸承取消
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM——無間隙的預應力軸承
由於軸向和/或徑向預應力,iglidur® JVSI 和JVFI軸承在空載狀態下無間隙。 iglidur® J 材料具有在乾式運行下極低的摩擦係數,且粘滑效應非常低。適合踏板軸承的“抗振動安裝”等
 
適用場合:
  • 當需要軸承的徑向和/或軸向預負載時
  • 當需要無負載條件下抗振安裝軸承時
  • 當需要無間隙時
不適用場合:
  • 當需要更小間隙的軸承時 
  • 請與我們聯繫。
  • 當預緊力需要承受高徑向負載時
  • 當需要高負載下絕對無間隙特性時
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢