iglidur® J,活塞環

可夾緊的活塞環,高性價比和耐磨損,由不同材料製成

iglidur® J,活塞環
iglidur® J,活塞環 drawing
iglidur® J,活塞環 drawing
來自3 1
iglidur® J,活塞環
iglidur® J,活塞環 drawing
iglidur® J,活塞環 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: JPRM-2832-20-010-100
  • 材質: iglidur® J
  • 形狀: 活塞環商店
  • 尺寸:
    • d1 28 mm
    • d2 32 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 便於安裝
  • 經濟實惠
  • 比PTFE條更耐磨
  • 更高承載力
  • 明確的變數
為什麼墨守陳規地將事情複雜化?
可以這麼簡單:用一個卡箍式導環替代需要仔細壓好的PTFE帶,適用於升降元件、控制閥及其配件中。
 
何時使用活塞環?
  • 當要求有出色耐磨性能的活塞環時
  • 當裝配簡便非常重要時
  • 當出現高邊緣負載時
  • 當需要基於 iglidur® 材料的定制解決方案時
何時不使用活塞環?
  • 當活塞環應密封時
  • 當一個部件要有不同的直徑時
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢