來自3 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: JPRM-4044-20-025-054
- 材質: iglidur® J
- 形狀: 活塞環商店
- 尺寸:
- d1 40 mm
- d2 44 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 便於安裝
- 經濟實惠
- 比PTFE條更耐磨
- 更高承載力
- 明確的變數
為什麼墨守陳規地將事情複雜化?
可以這麼簡單:用一個卡箍式導環替代需要仔細壓好的PTFE帶,適用於升降元件、控制閥及其配件中。
可以這麼簡單:用一個卡箍式導環替代需要仔細壓好的PTFE帶,適用於升降元件、控制閥及其配件中。
何時使用活塞環?
| 何時不使用活塞環?
|
不確定是否合適?