變更語言 :

e-spool不會中斷提供各種媒體的移動舞台技術。該系統可用於舞台講台、移動式燈光吊機和視訊立方體。插入的電線電纜通過twisterband拖鏈路由,因此不需要集電滑環,從而為傳輸數據提供特殊優勢。滾輪式拖鏈的長度由回彈簧調整,行程最多可達 15 米,而馬達可達 40 米以上的行程。此系統可安裝在飛行道、觀眾席上方的假天花板或舞台下方區域,在觀眾的視線範圍外不顯眼地運作。
作為e-spool電纜捲筒的替代方案,我們提供各種之字形(zig-zag)系統-包括我們的經典系統,該系統已經在舞台上證明了多年的價值,並且自 1998 年以來一直在倫敦皇家歌劇院使用。有了這種節省空間的系統,可以不中斷地將不同的介質導向在一起,而且沒有集電滑環。在舞台機械的垂直運動期間,拖鏈會展開。
我們也從 2024 年開始提供低價版本。該系統提供 e-chain 拖鏈的所有優勢,具有創新的導向概念,適用於高達 10 米的行程。對於上階級機械,導向箱安裝在拉桿或truss支架上,在平台下方的地板上的舞台下方的機械中。

最多可達 15 米的行程

與標準版本相比,可節省約 50% 重量與成本
特殊電線電纜可滿足舞台技術要求,確保安全性能!這些電線電纜的設計可承受小彎曲半徑和高負載。還有一系列獨立的電線電纜(CFSPECIAL .381)專為劇院開發,其系列中有三條匯流排電纜,搭配黑色外護套。
電動相機滑台是一種流行的工具,可用於精準且自動運行的平滑相機移動。您可以使用現成的系統或自訂滑台。我們為此提供合適的組件-具有免潤滑滑動元件,比傳統滾珠型導軌系統更安靜四倍。

我們的轉盤軸承配了由塑膠製成的免保養、耐磨學最佳化滑動元件,而不是常用的金屬滾針或滾珠。優點:更安靜且節省重量。這使它們成為移動燈平移的理想選擇。我們經濟實惠的 05 系列由塑鋼製成,重量僅 76g,使其非常輕。
igubal 固定式法蘭軸承是一種免潤滑且高效的解決方案,適用於階段技術中的心軸軸承。它們用於電纜捲筒推拉器,例如用於精確對齊擴散器以達到最佳的房間聲音,或在窗簾升降機中垂直移動舞台窗簾。軸承可補償偏差,是經濟實惠、免維護且快速安裝的替代方案。


我們的 iglidur Q3E 多材質軸承是非常高負載應用的正確選擇,例如舞台升降剪刀接頭中的軸承。


採用我們新的 iglidur G2 材料製成的襯套,實現非常高的精度。由於非常低吸濕和溫度膨脹,結合高尺寸穩定性,它們實現了非常低的滑塊間隙 (G9)-非常適合無鈴聲觸覺應用。


所有產品都在業界最大的 igus 測試實驗室中經過實際條件下的磨損和負載能力測試。結果將加到我們的線上工具中,以計算產品使用壽命,並確保對耐用性進行精確的預測。
根據要求,igus 會在完全定制條件下進行客戶測試,以檢查產品的使用情況。
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net