e-spool: spring-driven cable drum with no slip ring

Spring cable drums e-spool without slip ring for telescopic applications, platforms

  • 多合一系統:不同介質(電力、數據、液體)可以組合在一個系統中
  • 節省空間:彈簧驅動的電線電纜捲筒,無需集電滑環
  • 安裝簡單:可隨後添加和更換電線電纜
  • 最大延展長度可達2 m和14 m
  • 最大伸長和牽引速度 1 m/s
  • 電線電纜上無拉伸張力
  • 可變用途-全方位的供能係統

FAQ-常見問題

  • 當只有一條電線電纜需要非常緩慢地或手動佈線時,e-spool flex 和 e-spool SPC 具有手動擴展功能。
  • 劇院 e-spool在公共場所的高空應用
  • 所有其他電纜捲筒彈簧電纜捲筒應根據最大延展長度和填充物體積/電線電纜直徑來選擇
  • e-spool可彎曲,可移動 10,000 次
  • 標準電纜捲筒,可循環 70,000 次
  • e-spool HD 40,000 次循環
  • 劇院電纜捲筒,循環次數達 40,000 次
  • 如果可能,非屏蔽電線電纜應使用帶有 TPE 外護套的電線電纜。
  • 應從 CFROBOT 系列中選擇屏蔽電線電纜。
  • 所有電線電纜的外徑應小於 17mm。
  • 觀察到內弧半徑為44mm,外弧半徑為77mm。
電纜捲筒 e-spool flex

e-spool flex

彈簧電纜捲筒 e-spool 緊湊型

緊湊型電纜捲筒

彈簧電纜捲筒 e-spool,帶手動延長裝置

附手動拉出功能的電纜捲筒

彈簧電纜捲筒 e-spool標準

電纜捲筒標準

彈簧電纜捲筒 e-spool HD

高畫質電纜捲筒

彈簧電纜捲筒 e-spool電源

電纜捲筒電源

e-spool 劇院

e-spool 劇院

e-spool®麥克風立體聲

e-spool®麥克風立體聲

受到啟發 - 電纜捲筒的實際例子

電纜捲筒彈簧電線電纜捲筒填充物規則

安裝指南

e-spool拖鏈安裝指南

文件 - 安裝指南

  • 戶外應用
  • 在公共空間(看台、舞台等)懸空運行的電纜捲筒應用程式

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢