chainflex® CASE 耐彎曲電纜專用運輸紙箱

igus耐彎曲電纜盒CASE讓收納變得整潔:

節省時間,包裝材料和成本!

立即組織您的電線電纜存儲,節省昂貴的存儲系統和電線電纜的運輸成本


一窺所有產品優勢

耐電纜彎CASE優點

適合每種電線電纜的合適外殼

耐電纜彎曲 CASE M

耐電纜彎曲 CASE M

chainflex CASE S 耐彎曲電線電纜專用運輸紙箱

chainflex CASE S 耐彎曲電線電纜專用運輸紙箱
耐電纜彎曲 CASE Mchainflex CASE S 耐彎曲電線電纜專用運輸紙箱
• 特別適用於較粗的電線電纜• 特別適用於較短、較細的電線電纜
• 可以使用把手創建個別存儲位置• 尺寸小,即使在旅行時也可輕鬆操作
• 最大填充物:200米• 最大填充物:200米
• 最多可堆疊 3 個盒子• 有效利用存儲空間:兩個 CASE S 單元,其中一個 CASE M 適合
• 尺寸:435 x 410 x 407 mm• 尺寸:435 x 250 x 407 mm

您已經有耐彎曲電纜CASE了嗎?然後只需補充它!

耐彎曲電纜CASE的優點

耐電纜彎曲 CASE M

chainflex CASE S 耐彎曲電線電纜專用運輸紙箱

為什麼我們的客戶推薦我們!

BSH Hausgeräte GmbH
Katharina Wielpuetz
chainflex® 耐彎曲電纜總覽
前往 按米束販售的產品
Guarantee
前往 chainflex® 耐彎曲電纜保固頁面

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢