triflex R 產品概述

triflex R 拖鏈的第六種版本

triflex R TRE 拖鏈,淺灰色背景。

TRE 易於填充

triflex R TRC 電纜保護管,淺色背景。

TRC 封閉拖鏈,具有防碎屑保護

triflex R 拖鏈,內有導引電纜,置於淺色背景上。

帶扣鎖機構的 TRCF 封閉

triflex R 拖鏈系統,淺灰色背景。

TRL 重量輕且經濟實惠

triflex R 拖鏈,TRLF 產品圖,淺灰色背景。

TRLF 重量輕,具有卡扣式機構

triflex R 拖鏈,TRXE 和 TRXC,淺灰色背景。

TRX 可伸縮且耐扭轉在拖鏈中

triflex R 拖鏈,配有 TRHD 節段和金屬接頭,置於淺色背景上。

TRHD 重型 - 強韌與堅固

triflex R ESD,兩條拖鏈與靜電放電警示符號。

triflex R 靜電消散 (ESD)

triflex R 的配件拖鏈

triflex R 安裝支架的不同版本,置於淺灰色背景上。

用於triflex R 拖鏈的安裝支架

triflex R 第6軸連接件,帶有多個電纜導口,置於淺灰背景上。

第六個機器人軸的連接

triflex R 搭配滑動導向與方向箭頭,置於淺色背景上。

滑動導向部件

triflex R 保護套管與不同電纜保護包覆,置於淺灰色背景上。

Triflex R 拖鏈保護-簡單安全

triflex R TRE Locks 連接元件,置於半灰白背景上。

TRE 鎖固 - 小巧但不可或缺

triflex R 拖鏈拖鏈回縮系統

triflex R 的 RS 板,置於淺灰色背景上。

影片連結至 RS 模組

RS 模組-全方位系統

triflex R RSP 系統,帶滾輪與電纜保護,置於淺灰色背景上。

連結到 RSP 模組影片

RSP 模組 - 強大的系統

triflex R 搭配 RSE 與偏轉裝置,置於淺灰背景上。

連結帶有偏移的 RSE 模組影片

RSE 模組 - 緊湊型,適用於小型機器人

triflex R RSE 線性產品,帶有兩個固定環,置於淺灰色背景上。

影片連結到 RSE 模組線性

RSE 模組-線性和節省空間

triflex R RSEL RSSL 導引系統,具有兩個固定環,置於灰色背景上。

RSEL/RSSL 模組的影片鏈節

RSEL& RSSL 模組 - 線性、節省空間與成本

triflex R 通用安裝套件,具有擺動和旋轉動作。

通用安裝套件的影片連結

通用安裝套件-用於纖維棒的帶彎角管

用於 triflex R 拖鏈回縮系統的拖鏈組和配件

triflex R 纖維桿模組,帶有彎曲的電纜導引系統,置於淺色背景上。

纖維棒模組-簡單的 " 釣竿 "

triflex R RS 模組,含導引帶與支架,置於淺灰背景上。

拖鏈套件專為 RS 模組

triflex R RSP 線束保護鏈組件,三個電纜導向,淺色背景。

用於 RSP 模組的拖鏈套組

triflex R RSE 搭配偏轉型拖鏈的產品圖,淺色背景。

RSE 模組的拖鏈套組,具有偏移

triflex R 機器人手臂轉接支架,淺灰與橘色。

適配器支架-適合連接,無需鑽孔

triflex R 調整單元安裝在機器人手臂上,淺灰色背景。

通用調整裝置 - 永遠適用

供能系統給機械手臂的第1軸

Triflex R Twisterchain 彎曲的塑膠拖鏈,置於淺色背景上。

twisterchain - 最高可旋轉 360°

triflex R SRM 系統,淺灰色背景。

SRM-旋轉角度高達 380°

triflex R 安裝於旋臂上,並示意於機器人與機械設備上。

旋轉支架 - 旋轉角度可達 270

協作機器人上的供能系統

triflex R 協作機器人夾具與機器手臂的能源導引系統。

塑膠夾具-用鉤環帶固定

triflex R 和 Metal UR Cobot 夾具,適用於機械手臂。

協作機器人夾具-用於通用機器人的金屬

triflex R 和 MRK 夾具安裝在機器手臂上。

HRC 夾具 - 安全、全面的解決方案

triflex R 用於 Fanuc CRX 協作機器人的夾具,淺色背景。

塑膠夾具-適用於Fanuc CRX

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161聯繫我們

出貨及諮詢