triflex® R TRE.B系統 可向任何方向彎曲——靈活性極高,適用於複雜的運動,甚至可用於機器人6軸。縱軸上每個鏈節的旋轉角度能達到約± 10°。 這有助於引導電纜通過複雜的幾何形狀。 透過特別的“球窩”關節吸收大量拉力,從而可在所有軸上平穩運轉。 開啟方式非常簡單——易於填充和更換預裝配的電線電纜或軟管。 良好的機械特性 小彎曲半徑和小節距,節省安裝空間。 易於延長和縮短——一個射出成型的部件。無需額外的支撐零件,如鋼纜、彈簧緩衝件等等 非常穩定——採用外部限位塊,半徑和扭力固定。 輕鬆安裝到您的機器上,配件齊全,節省裝配時間
應用選擇:
TRE 系列適用的情況:- 如果需要易於填充的三維拖鏈
- 如果需要安全的供能系統進行多軸 3D 運動
- 需要高抗壓強度時
- 如果系統需要易於延長和縮短
- 如果需要較小的彎曲半徑
- 當吸收大量拉力很重要時
TRE 系列不适適用的情况:- 高負載的圓周運動
twisterchain® 系統 - 當需要全封閉型號時
triflex® R TRC 系統 - 當需要更便宜、更簡單的多軸解決方案時
triflex® R TRL 系統