Banner Cobot 夾具

cobot 機械手臂上的能量鏈和保護軟管托架

  • 可通用於不同直徑的機器人手臂
  • 適用於 igus® triflex® R 系列 TRC/TRE/TRL 30、40 和 50
  • 不含硅,因此也適用於汽車工業
  • 緊湊、標準化設計
  • 輕薄型
  • 也可與波紋管系統結合
  • 幾乎沒有邊緣干擾,降低受傷風險
  • 只需幾個簡單步驟即可安裝和改裝
  • 在 igus® Cobot 配件方案中進行低成本擴充
    方案

單個夾具或完整的 Universal Robots 套件

Cobot 個別夾具

Cobot 夾具為單一零件

通用機器人套件

UR cobot 套件

第 6 軸用夾具

夾軸 6 UR
  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)

適用於 UR10(e) 的彈簧桿座

Cobot纖維桿系統
  • 穩定的& 定義的電纜路由可達模具
  • 即插即用,適用於 UR10 + UR10e
  • 適用於 600mm 彈簧桿 TRE.F.40.0600.1.0.B 或 TRC.F.40.0600.1.0
電纜夾

纜線夾

購買電纜夾

cobot 夾具的選擇

標準 cobot 夾具

標準夾具

安裝支架和應力消除

帶去應力元件

Cobot 夾具,含安裝托架,無應變釋放

無應力消除

Cobot 夾鉗保護器

附保護器

Cobot 夾具 PMA

帶 PMA 夾子

適用於 Universal Robots 的完整套件

cobots 配件

夾軸 6 UR
  • 確保電子鏈® 與軸 6 之間有正確的安裝選項和足夠的距離
  • 適用於 UR3(e) = TR.918.027
  • 適用於 UR5(e) = TR.918.012
  • 適用於 UR10(e) = TR.918.002

適用於 UR10(e) 的光纖桿托架

適用於 UR10 的光纖桿托架

用於彈簧釣竿座的纖維釣竿 (TR.917.924)

  • TRE.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0

cobot 夾具的組裝

TRE.40.058.0.B

tre.30.050.0.b | tre.40.058.0.b

  • "簡易"-設計
  • 非常容易填充
  • 只需推入電線
TRL.40.058.0

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

  • 輕量版採用"簡易" 設計
  • 非常容易填充
  • 經濟實惠
TRC.40.058.0

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

  • 封閉式設計
  • 碎屑保護
  • 平滑外輪廓

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢