伊格利杜® PRT 旋轉環帶齒輪

iglidur® PRT 旋轉環軸承帶齒輪-適用於個別驅動器的多功能選項

iglidur® 帶齒輪齒的旋轉環提供靈活的解決方案,適用於寬廣驅動器需求範圍。它們具有四種標準化齒輪選項和其他可能性,可以最大程度地適應不同的應用。

期權

用於齒輪:

  • 外部齒輪:直接驅動和一般應用的理想選擇。
  • 內部齒:用於緊湊的類型和受保護的驅動解決方案。
  • 改裝:PRT-04 系列旋轉環可輕鬆加上附加齒,為現有系統提供額外的彈性。

Our帶齒輪的旋轉環軸承可使用,無需潤滑或維護。無論是根據 DIN 3967 的正齒輪或標準齒帶型材(T10,AT10,HTD5M),這些變體都提供量身定制的解決方案。

齒輪齒也可選用不銹鋼,非常適合在腐蝕性環境中的應用。此外,滑動元件可互換,因此它們可以根據應用領域進行個別調整,無論是符合 FDA 規範的環境,還是由 iglidur® JPF 製成的通用滑動元件,經過 igus® 實驗室的負載和磨損測試。

產品數量: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!