愛達電線電纜

用於自動化的現成連接 AIDA 延長電纜

在這裡,您將找到所有適用於德國汽車製造商自動化倡議(AIDA)的現成連接延長電纜。此計畫指定了控制櫃、機器人基座和移動機器人軸之間的佈線指南。最後,這種電纜類型可以作為 igus® Readycable® 可用於汽車行業機器人佈線。現在提供即可連接的 chainflex® 電線電纜,可在移動應用中安全使用。
我們提供 AIDA 電線電纜配置,具有 HARTING 推拉組件,具有不同的耐彎曲電纜品質。電線電纜提供更多的節省潛力,因為可以省略常用的接線盒(母/母耦合器)。

全部即可連接的纜線經過 100% 測試並帶有測試密封標記。

& < />

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢