用於船閘和碼頭設施的供能系統系統

船閘閘門,帶有鋼結構和藍色護欄,位於水利設施中。
  • 維護成本低,易於檢查和安裝
  • 耐候、耐腐蝕
  • 經濟實惠,產品使用壽命長

用於鎖和碼頭的耐用產品

P4.1 smart 拖鏈配有感測器和訊號環,用於狀態監測。

Roller-energy chain 輪式拖鏈

  • 由於鏈節連接中的免維護摩擦聚合物平面軸承,產品使用壽命長
  • 長行程距離可達 800 m
  • 速度高達 5 m/s
  • 產品使用壽命延長 10 倍,驅動力更少
igus EKS-Rinne 鋁製電纜拖鏈槽剖面圖。

導槽

  • 提供不鏽鋼 (304) AISI 304和 (316) AISI 316L
  • 提供鋁製材質,可滿足 EN6060 標準的耐海水性能並減輕重量
  • 經濟實惠、耐腐蝕塑膠導槽
igus EKS-FTA 拖鏈系統,配有多芯電纜與安裝支腳。

漂浮式移動端

  • 用於平衡長行程距離
  • 體積小、重量輕、價格便宜
  • 與isense EC.P相容,用於拖鏈的智慧狀態監控
  • 可與不同的供能系統一起使用

移動用電線電纜

  • 專為拖鏈開發
  • 低溫下具有柔韌性,耐污垢、泥漿、油、紫外線和鹽水
  • 適合海上使用,獲得“DNV-GL”認證

在我們的客戶中成功使用

拖鏈在世界第二個海閘上持續運作超過 10 年

水邊的船閘與碼頭,背景是工業港口。

Krammersluis 可靠的雙鎖供能系統

閘門、橋樑和船隻在港口航道中。

在 Nieuwdorp 加固鎖鏈系統

有鋼構與水槽的船閘設施。

服務

三位工程師在會議桌旁討論技術模型。

工程服務

工業設施中的電纜安裝,工人正在鋪設線路。

安裝與維護

大型生產廠房內有多組自動化設備與輸送線的 igus。

測試

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢