輕量化懸臂軸

  • 無論行程長短,軸都具有高、恆定的剛度
  • 高精度
  • 高速可能
  • 安裝位置可依需求控制
  • 長行程距離距離可以實現

直線軸帶齒條齒輪傳動

無段齒輪線性模組化系統

可伸縮無段齒輪直線模具EGW

  • 長行程距離的解決方案
  • 齒輪齒條和小齒輪元件可模組化(無限)擴展
  • 適用於 > 2,000mm 的應用
  • 可同時單獨操作多個直線滑塊
帶齒輪齒條drylin® GRQ 的夾具軸

用於揀選放置的輕量軸 drylin GRQ

  • 齒形,硬質陽極氧化,耐腐蝕方形空心型材
  • 負載可達 500g,速度可達 0.7m/s
  • 驅動:NEMA11 步進馬達,附齒輪
  • 輕量、快速、小型、免潤滑
齒輪齒條drylin® GRW 的懸臂軸

動態 z 軸 drylin GRW

  • 透過齒輪齒條直接傳遞力
  • 結構緊湊
  • 適用於高達 10N 的負載
  • 材質組合:鋁材質規格/塑膠齒輪齒條
  • 可用配件
  • 配備馬達
帶有drylin® GRR 的懸臂軸齒輪齒條

輕量級 z 軸 drylin GRR

  • 輕量化 Z 軸(1.45kg),行程長達 500mm
  • 由鋁和塑膠製成
  • 線性機器人的理想選擇
  • 僅 0.9kg 的動態質量可實現快速操作
  • 另可提供更大版本,行程長度可達 1000mm,負載能力可達 100N

用於多軸線性機器人

用於測試和測量設備

對於取放應用

帶齒輪齒條的線性滑台:優點和缺點

何時適用?

  • 高動態取放應用
  • 對於應用程式的緊湊結構
  • 作為多軸龍門架中的z軸

何時不適用?

  • 高負載
  • 有自鎖功能的
  • 充滿污垢的應用領域

igus®齒輪齒條和小齒輪軸 (z-軸) 的結構

易格斯igus的齒輪齒條軸的截面積

客戶應用範例

自動化樣品製備

drylin GRW 齒輪齒條軸在樣品製備的應用

裝瓶廠安裝空間的最佳化利用

drylin GRQ 裝瓶廠內的齒輪齒條軸

更多應用

drylin 驅動技術應用實例

詳閱更多資訊

適合入門機種 | drylin®經濟型

經濟實惠帶齒形皮帶傳動的線性模組化系統

組裝影片 | drylin®驅動技術

drylin 驅動技術組裝影片

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢