drylin® EGW - 無盡齒輪線性模組

drylin® E News 2022 - 幾乎是無盡的擴增驅動 - EGW
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

了解測試實驗室的相關資訊

  • 線性滑軌:drylin® W
  • 馬達:EC/BLDC 馬達,NEMA 34
  • 行程長度:8,000 mm
  • 結構:模組化,由 5 段導軌組成
  • 負載:中心 200 N
  • 速度:1 m/s
  • 測試週期:目標 250,000 測試週期/ 已達成 600,000 測試週期

了解更多細節

有關 Endless Gear 線性模組的更多資訊

線性模組的詳細檢視

EGW 線性滑台細節

簡單的組裝視訊說明

視訊說明

PDF 格式的 EGW 組裝說明書

組裝圖示

drylin® W 交換軸承

drylin®  W 複合式滑塊

由 iglidur RN202 製成的齒條和小齒輪元件

齒輪與齒條零件由 iglidur  RN202 製成

電動機採購建議

電動馬達

規格圖檔

EGW
驅動技術商店

驅動技術線上商店

驅動技術配置器

驅動技術配置器

驅動技術要求

申請產品諮詢

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢