根據需要進行配置並已完成線材加工

Step 1: 選擇模組

步驟 2: 合併模組

步驟3: 選擇基座

步驟 4: 合併底座

The customised interface

一個模組接頭取代多個獨立接頭 ...

使用連接器模組的應用

Module Connect ensures fast maintenance in the packaging industry

Hartmann 包裝機,配有控制面板和防護外罩。

Module Connect ensures fast commissioning of the energy supply system in the woodworking industry

Module Connect 介面,帶有多個接頭模組和已連接的電纜。

Module Connect adapter prevents long downtimes in automatic parking systems

自動停車系統,幾輛汽車停放在圓形多層停車塔中。

Applications with energy supply systems

igus 拖鏈在機台上導引電纜。

能量傳輸保護拖鏈的模組化插件

只需一個連接器即可連接您的供能系統

更多資訊

readychain 電纜鏈中的電纜與連接器。
多種工業應用的接頭與電纜。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢