變更語言 :

耐磨的四個輪子 - 汽車應用中的iglidur®塑膠齒輪
在此線上研討會中,您將了解更多有關
由iglidur®耐磨工程塑膠製成的齒輪可免潤滑、免保養。
由於其基礎聚合物、纖維和填料以及固體潤滑劑的特殊材料成分,它們具有非常高的耐磨性。我們的齒輪在各種應用中的使用已被證明是成功的。
iglidur®材料在我們自己的測試實驗室進行測試。
根據您的應用中普遍存在的參數,我們將免費且不承擔任何義務地為您提供有關正確材料以及生產和模具技術的建議,以便可靠地模製單個齒輪(齒輪部件)。
您可以從igus®以無最小訂購量訂購。
無最小訂購量,系列要求可達數百萬

iglidur®齒輪已經在各種變速箱中成功證明了自己,並且還在igus®測試實驗室的實際操作條件下進行了測試。例如,這裡對裝有塑膠齒輪的齒輪的扭力波動、效率和齒隙進行電測量和分析。我們獲得的經驗使我們能夠不斷優化我們的齒輪並將其用於磨損密集的連續應用。
iglidur®齒輪的特點是其特殊的耐磨性。由於其基礎聚合物、纖維和填料以及固體潤滑劑的特殊材料成分,它們具有非常低的磨損技術規範,並且不需要任何額外的潤滑劑。這延長了維護間隔並減少了昂貴的頻繁時間。
什麼是齒輪?
齒輪是一個圓形部件,齒在其圓週上均勻分佈。用於兩個旋轉齒輪之間或齒輪與齒輪齒條之間傳遞動力。根據應用程式使用其他類型。
有哪些類型的齒輪?
齒輪/傳動部件最常見的類型是
不同的齒輪和齒輪類型通常會相互組合以實現某些運動序列。
齒輪什麼時候組裝在一起?
為了讓齒輪平穩移動,輪齒能夠嚙合非常重要。為了實現這一點,齒輪的齒必須具有相同的尺寸,因此具有相同的模數。這適用於所有齒輪部件,例如齒輪齒條、錐齒輪等。
齒輪的模數是什麼?
模組表示齒輪的尺寸。模數的計算方法是將節距圓直徑除以齒數 (m= d/z)。
請注意,只有相同模數的齒輪才能組合。
齒輪的使用壽命多長?
齒輪的產品使用壽命取決於多種因素。首先,齒輪具有哪些技術規格(例如模數或齒數)以及齒輪如何使用(例如應用溫度、扭矩或速度)。如果您想提前了解齒輪在您的應用中的使用壽命,歡迎您填寫我們的表格以進行免費的產品使用壽命計算。
立即嘗試
iglidur®耐磨工程塑膠如何製成齒輪?
在igus® ,齒輪採用三種生產製程製造:
根據您的詢問,我們將免費為您提供建議,並且不承擔生產方面的義務,以便與您一起找到最經濟的解決方案。
iglidur®齒輪如何進行測試?
我們的測試實驗室設有測試台,可在各種場景下測試由各種iglidur®材料製成的齒輪。我們也很樂意為您提供用於應用相關測試的樣品。
最小批量大小是多少?
我們的齒輪有無最小訂單量。您可以要求並訂購無最小訂購量。
iglidur®齒輪可以潤滑嗎?
齒輪的外部潤滑不是必要的。我們使用的所有材料都經過摩擦學優化並專為乾式運行而設計。然而,如果需要潤滑,則可以與無矽潤滑劑結合使用。
我需要一個特殊的設計,這可能嗎?
是的,由於我們多樣化的製造工藝,特殊幾何形狀的生產是可能的,並且可以在所有批量大小的場景中實現。我們很樂意就您的特殊幾何形狀和合適的材料為您提供單獨建議。您可以在此處請求客製齒輪。
iglidur®齒輪有哪些優點?
iglidur®齒輪不需要外部潤滑,因此免保養。借助我們的齒輪,您還可以受益於耐磨材料的長期產品使用壽命,這是我們透過iglidur®材料配方實現的。與金屬齒輪相比,塑膠齒輪噪音低,並提供最佳的運轉技術規格。材料的摩擦學優化也導致較低的摩擦係數。
什麼時候需要更換齒輪?
一旦齒輪因磨損而不再能夠傳輸動力,就必須更換。幾何調整(例如模數、齒數)或選擇正確的材料,可以增加齒輪的產品壽命。
有哪些應用領域?
iglidur®齒輪用於所有產業、行業。根據應用領域,我們提供特殊材料,例如符合 FDA 要求或某些防火標準(例如汽車業)或類似標準的材料。

現在精進技術,降低成本
精密齒輪經濟實惠,無需外部潤滑劑,免保固。
與金屬齒輪相比,我們的精密齒輪含有可減少摩擦的固體潤滑劑。
此外,某些填充物還提供了機械技術規範的額外
改進。
優勢一覽

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net