法蘭滾珠軸承

xiros® 系列的法蘭滾珠軸承嵌入到 igubal® 軸承座中。兩個部件均採用高性能塑膠製成,與同類金屬解決方案相比,該系統的重量減輕多達 60%,成本效益提高多達 40%。工程塑膠法蘭滾珠軸承不需要任何潤滑油或維護,並保證低摩擦和衛生的幹運行。 軸承無腐蝕、耐介質、持久耐用、電絕緣,還可選為非磁性。  
igubal® 軸承座在裝配方面具有一定程度的靈活性。 由於滾珠軸承可以自動補償任何偏差,因此無需精確調節軸承座。  
產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢