滾珠軸承

在許多情況下,由高性能塑膠製成的 xiros® 滾珠軸承比金屬製成的滾珠軸承更經濟有效。比同類金屬製品相比,工程塑膠滾珠軸承不僅成本降低高達 40%,而且重量減輕多達 60%。它們還有助於確保低維護的長機械使用壽命。 原因在於 xiros® 滾珠軸承能夠在沒有一滴潤滑油的情況下實現低摩擦的幹運行。xiros® 產品組合不斷擴大,增添了新的軸承類型、尺寸和材料組合。  
 
產品數量: 0

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

顏僑佑 Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #167

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點