變更語言 :

我們的 3D 列印材料的耐磨性比傳統塑料高達 50 倍。這使得它們成為元件在移動過程中接觸的理想材料。在此頁面上,您可以了解哪些材料符合特殊要求,例如食品符合性或 ESD 適用性要求。
在我們的商店中,您可以找到我們所有 3D 列印材料的詳細技術資訊和處理說明。還可以下載材料規格,以便在 Bambu Lab、Prusa 和 Ultimaker 的常用 3D 列印機上輕鬆處理我們的線材。⯈到材料商店
iglidur 塑膠有什麼共通點?
所有 iglidur 材料都含有專為滑動軸承開發的相同基礎材料。這意味著由於整合的固體潤滑劑,它們都具有自潤滑和耐磨性。有關 iglidur 基材料技術規範的更多詳細資訊可在襯套 wiki 中找到。

The iglidur 3D 列印 materials are considered 通用型 that can be used for any 類型 of 磨損 application under normal conditions.
這裡的暢銷商品是 雷射燒結 powder iglidur i3 和 tribofilament iglidur i150。
然而,如果您的應用需要具有明顯更高的彎曲強度和/或耐溫度的全方位材料,iglidur i230 是合適的材料。

此類別包括可以承受至少 120°C 的永久應用溫度(不變形)的 3D 列印材料:對於這種較高的應用溫度,我們提供耐磨耗3D線材和 SLS 粉末。
加工耐熱的耐磨材料時需要注意什麼?
我們的 3D 列印材料還包括一些符合食品規格的材料,以便在食品和包裝行業中安全使用。食品符合性保證與食物接觸的材料經過移轉塑膠元件的程度測試。歐盟 10/2011 法規和美國 FDA 定義了限值,超過此限值的材料不再符合食品安全。允許接觸時間也發揮作用,並根據 FDA 或歐盟 10/2011 合規聲明和環境溫度而有所不同。
使用食品安全的線材進行 3D 列印技巧:
有關安全食品元件的 3D 列印更多相關資訊,請參閱此處:


iglidur 3D 列印樹脂憑藉其卓越的耐磨性與極高的強度,在傳統樹脂中脫穎而出。
由於整合的固體潤滑劑,它們具有自潤滑性,特別適用於生產具有最細微細節的耐磨零件。
與其他 igus 3D 列印材料一樣,樹脂也在內部 3D 列印服務中按訂單處理。它們也可在店內當作材料使用,並可在標準的 DLP 和 LCD 3D 印表機上輕鬆處理。
提示:我們針對 Asiga 和 Formlabs 3D 列印機的列印規格使列印過程更加輕鬆。只需從商店的產品頁面免費下載,即可直接開始列印。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net