變更語言 :

我們的免潤滑 drylin 線性滑軌系統採用乾式運行,這使得它們免保養並能抵抗外部影響。此外,由於所使用的材料和所涉及的特殊設計,它們的運作特別安靜。只需幾個步驟,您就可以輕鬆線上計算產品使用壽命。由於個人選擇的高品質單一料號,每個直線滑軌系統都可以適應個人需求。改用滑動系統可以降低運作成本並大幅提高技術,從而實現平穩運作和較長的產品壽命。
drylin伸縮軌道可承受高溫、強韌振動等
即使在沙子、切削屑和灰塵中,也可以使用drylin直線導向裝置
耐腐蝕、耐介質,可在水下使用
比同等金屬線性軸承安靜四倍
採用耐磨工程塑料,重量減輕達 75%
所有系統的運作都無需額外的潤滑,因此非常乾淨

在這裡您將找到這些問題和許多其他問題的全面答案。了解您需要了解的有關我們的線性科技的一切。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net