drylin®滾輪導向

兩個系統,一個目標

您可以在我們的網站上找到這一點:

滾輪的組成部分

滾輪導輪

軌道

  • WSR-10-120
  • 透明陽極氧化塗層耐腐蝕
  • 用於直接安裝在牆上的側面
滾輪軸承 WJRM-31-10

導輪軸承

  • WJRM-31-10 & WJRM-41-10
  • 透過滑座板材,WWRY可以擴展為完整的線性滑軌
  • 使用鋅壓鑄底座的經濟實惠
drylin® W 複合式滑塊 WWR-31

滑塊

  • WWR-31-10-120-10、15 和 20
  • 類型: 圓形
  • 滑動元件材質: iglidur® J
  • 材質:鋅壓鑄
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

滾輪導引影片

導輪軸承影像解釋系統
導輪軸承影像解釋系統

什麼是導輪軸承?

移動式繩鋸

banner_mobile_stone-wire-saw

最大velolift

Velolift

市政車輛

Fiedler

從InGymNeering 來的SLIDE使用易格斯drylin®的 W 軌道導向軸承和 W 底座軸承組成。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢